Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з міцних матеріалів та оптимізовано для плавного переміщення по різних поверхнях. Загальна висота конструкції становить 175 мм, що забезпечує оптимальний баланс між компактністю та функціональністю. Динамічна вантажопідйомність досягає 440 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальною для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів, де потрібна висока мобільність та надійність при інтенсивному використанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496598
Номер матеріалу S4
990800210
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
141 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
440 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
11,15 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Довжина пластини
145 mm
Ширина тарілки
145 mm
Housing
Діаметр ковпачка
130 mm
Поворотне з’єднання
214 mm
Офсет (Зсув)
33 mm
Радіус повороту
107 mm
Wheel
Протектор
35 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
35 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції