Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з міцних матеріалів та оптимізовано для тривалого використання в промислових умовах. Загальна висота конструкції становить 150 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення компактності та функціональності. Динамічна вантажопідйомність досягає 310 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальною для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів, забезпечуючи високу мобільність та маневреність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Номер матеріалу S4
990800113
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
131 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
310 kg
Загальна висота
150 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
7,01 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Довжина пластини
112 mm
Ширина тарілки
112 mm
Housing
Діаметр ковпачка
104 mm
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
91 mm
Wheel
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
30 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції