Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800112
EAN:
4031582495232
Номер продукту:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для забезпечення мобільності обладнання у різних галузях ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для забезпечення мобільності обладнання у різних галузях промисловості. Колесо діаметром 75 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну та довговічну роботу в умовах постійного використання. Загальна висота конструкції становить 123 мм, що робить її компактною та зручною для інтеграції в різноманітне обладнання. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що гарантує ефективне транспортування важких об'єктів. Опора призначена для широкого спектру застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання та робочі столи, забезпечуючи універсальність використання у промислових та комерційних середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції