Поворотний Колісна опора 150 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800107
EAN:
4031582495225
Номер продукту:
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 150 мм виготовлено з міцних матеріалів та оптимізовано для тривалого використання в інтенсивних режимах роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між компактністю та функціональністю. Динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю опору ідеальною для застосування в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, де потрібна висока мобільність та надійність при роботі з важкими вантажами.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції