Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для забезпечення мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 100 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота конструкції становить 150 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні системи. Динамічна вантажопідйомність досягає 310 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю опору ідеальною для застосування в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах. Конструкція забезпечує плавне обертання та стабільну підтримку навантаження в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
Номер матеріалу S4
990800106
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
128 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
310 kg
Загальна висота
150 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
8,45 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Довжина пластини
112 mm
Ширина тарілки
112 mm
Housing
Діаметр ковпачка
112 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Wheel
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
30 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції