Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для забезпечення мобільності обладнання. Колесо діаметром 75 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота конструкції становить 120 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітне обладнання. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що гарантує ефективне транспортування навіть важких об'єктів. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання, а також робочі столи, забезпечуючи універсальність використання в промислових та комерційних середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Номер матеріалу S4
990800105
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
128 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
250 kg
Загальна висота
120 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
6,97 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Довжина пластини
112 mm
Ширина тарілки
112 mm
Housing
Діаметр ковпачка
112 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
90 mm
Wheel
Протектор
30 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
30 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції