Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер продукту:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 75 мм оснащене подвійним фланцем із Трек матеріалу протектора, який гарантує відмінне зчеплення з поверхнею та довговічність при інтенсивному використанні. Загальна висота конструкції становить 115 мм, що робить її компактною та зручною для інтеграції в різноманітне обладнання. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 3 км/год, що дозволяє ефективно транспортувати важкі вантажі. Опора ідеально підходить для застосування в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції