Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800206
EAN:
4031582496604
Номер продукту:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 7...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 75 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота конструкції становить 101 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні системи. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що гарантує ефективне транспортування навантажень. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання та робочі столи, забезпечуючи універсальність використання в промислових та комерційних середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції