Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 150 мм виготовлене з міцних матеріалів та оптимізоване для тривалого використання в промислових умовах. Загальна висота конструкції становить 200 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між компактністю та функціональністю. Динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальною для важких промислових застосувань. Продукт призначений для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи високу мобільність та маневреність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
Номер матеріалу S4
990800208
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
141 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
630 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
13,95 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Довжина пластини
145 mm
Ширина тарілки
145 mm
Housing
Діаметр ковпачка
130 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
35 mm
Радіус повороту
115 mm
Wheel
Протектор
40 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
40 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції