Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з міцних матеріалів та оптимізоване для тривалого використання в промислових умовах. Загальна висота конструкції становить 175 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між компактністю та функціональністю. Динамічна вантажопідйомність досягає 440 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальною для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів, забезпечуючи високу мобільність та надійність в експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
Номер матеріалу S4
990800104
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
128 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
440 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
10,68 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Довжина пластини
145 mm
Ширина тарілки
145 mm
Housing
Діаметр ковпачка
130 mm
Поворотне з’єднання
200 mm
Офсет (Зсув)
33 mm
Радіус повороту
100 mm
Wheel
Протектор
35 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
35 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції