Поворотний Колісна опора 100 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800103
EAN:
4031582495287
Номер продукту:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 1...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 100 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота конструкції становить 150 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні системи. Динамічна вантажопідйомність досягає 310 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що гарантує ефективне транспортування важких об'єктів. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання та робочі столи, що робить його універсальним рішенням для промислових та комерційних потреб.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції