Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 75 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота конструкції становить 123 мм, що робить її компактною та універсальною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що гарантує ефективне транспортування важких об'єктів. Ця колісна опора ідеально підходить для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійність та довговічність в професійному середовищі.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
Номер матеріалу S4
990800207
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
118 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
250 kg
Загальна висота
123 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
5,29 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
92 mm
Довжина пластини
112 mm
Ширина тарілки
112 mm
Housing
Діаметр ковпачка
104 mm
Поворотне з’єднання
144 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
72 mm
Wheel
Протектор
30 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
30 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції