Поворотний Колісна опора 150 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800111
EAN:
4031582495188
Номер продукту:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 150 мм виготовлено з міцних матеріалів та оптимізовано для тривалого використання в промислових умовах. Загальна висота конструкції становить 215 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між компактністю та функціональністю. Динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальною для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів, де потрібна висока мобільність та надійність при роботі з важкими навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції