Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний мобільний елемент для промислового обладнання. Колесо діаметром 125 мм оснащене немеханізованою хаб, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота конструкції становить 190 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні системи. Динамічна вантажопідйомність досягає 440 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, забезпечуючи ефективне транспортування важких об'єктів. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання та робочі столи, що робить його універсальним рішенням для промислових та комерційних потреб.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
Номер матеріалу S4
990800110
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
128 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
440 kg
Загальна висота
190 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
11,85 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Довжина пластини
145 mm
Ширина тарілки
145 mm
Housing
Діаметр ковпачка
128 mm
Поворотне з’єднання
200 mm
Офсет (Зсув)
33 mm
Радіус повороту
100 mm
Wheel
Протектор
35 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
35 mm
Носіння
Немеханізована Хаб
special-features-image
Спеціальні функції