Поворотний Колісна опора 100 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990800109
EAN:
4031582495164
Номер продукту:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісне рішення для промислового застосування з немеханізованою хаб системою підшипників, що забезпечує надійну роботу в різноманітних умовах експлуатації. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з урахуванням вимог до тривалої експлуатації та стійкості до зносу. Загальна висота конструкції становить 160 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення компактності та функціональності. Динамічна вантажопідйомність досягає 310 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, що робить цю колісну опору ідеальною для застосування в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, де потрібна висока мобільність та надійність при переміщенні важких об'єктів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції