Фіксований Колісна опора 80 mm
Alpha
Номер замовлення:
990003874
EAN:
4031582306422
Номер продукту:
3478PIO080P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обертається на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 80 мм. Загальна висота опори складає 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції