Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Номер продукту:
3478DIJ200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha являє собою надійний елемент для мобільних конструкцій та обладнання, що потребує стабільної опори...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha являє собою надійний елемент для мобільних конструкцій та обладнання, що потребує стабільної опори без можливості повороту. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію до поверхні монтажу та гарантує стійкість всієї конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу важкого типу, що забезпечує необхідну міцність та довговічність при експлуатації в умовах підвищених навантажень. Колесо діаметром 200 мм оснащене роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час руху. Поверхня кочення виготовлена з литої гуми без маркування, що гарантує надійне зчеплення та захист підлоги від пошкоджень. Загальна висота опори складає 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність становить 410 кг, що забезпечує надійну роботу при постійних навантаженнях, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 205 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє безпечно експлуатувати опору в мобільних системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції