Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Номер продукту:
8499UFX160P67 Q1-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Колесо Alpha являє собою високоякісний промисловий ролик з прецизійним кульковим підшипником герметичним, призначений для важких...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Alpha являє собою високоякісний промисловий ролик з прецизійним кульковим підшипником герметичним, призначений для важких умов експлуатації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, важкої, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в агресивних середовищах. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним діаметром 160 мм, який гарантує плавний хід та мінімальний опір коченню. Загальна висота виробу становить 200 мм, що робить його придатним для різноманітних промислових застосувань. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 3 км/год, 300 кг при 4 км/год та 200 кг при 6 км/год, тоді як статична вантажопідйомність досягає 600 кг, забезпечуючи надійну роботу під значними навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції