Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота опори - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 270 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування в умовах середніх та важких навантажень.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3478PVJ160P63
EAN
4031582377880
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
115 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
135 kg
Статичний Вантажопідйомність
270 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,67 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
115 mm
Корпус
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
40 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумою чорного кольору та роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 270 кг. Колесо забезпечує надійну роботу в промислових умовах завдяки якісним матеріалам та точним розмірам.

Легкі умови
160 mm
Легкі умови
160 mm
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для мінімізації тертя. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

Легкі умови
160 mm
200 mm
Легкі умови
160 mm
200 mm
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Alpha
3477PVJ160P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

Легкі умови
160 mm
200 mm
Легкі умови
160 mm
200 mm