Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
EAN:
4031582327632
Номер продукту:
3478UFJ100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевог...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліамідного корпуса та еластичної шини без маркування, вулканізованої для оптимального зчеплення з поверхнею, при цьому використовується роликовий підшипник для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, а загальна висота опори дорівнює 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 320 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції