Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
EAN:
4031582362237
Номер продукту:
2478PIP100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевог...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Коліщатко має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів. Обертання забезпечується прецизійним кульковим підшипником для плавного ходу. Загальна висота опори становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями