Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною чорною вулканізованою шиною. Діаметр колеса становить 250 мм при ширині протектора 60 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1260 кг та динамічну вантажопідйомність 525 кг при швидкості 6 км/год або 630 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, шафах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
EEZ 250x60-Ø190 DG
Номер матеріалу S4
199800122
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
630 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
525 kg
Статичний Вантажопідйомність
1050 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,36 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
190 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
60 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
60 mm
Носіння
Свердловина, немаїта
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями