Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

E-Drive flex являє собою електричний блок приводу з прямокутною пластиною для кріплення, призначений для електромобільності з роликами діаметром 125 мм. Колесо виготовлено з поліамідного корпусу та еластичної шини без маркування, вулканізованої. Продукт знаходить широке застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, візках для анестезії, автомобільній промисловості OEM, медичному обладнанні включаючи C-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентген апарати, а також у машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Номер матеріалу S4
990061635
Привід виконавчого механізму
Номінальна швидкість
35,3 METER_PER_MINUTE
Номінальний струм
3.5
Номінальна вихідна потужність
14.8
Номінальна напруга
24
Привідний вузол Гідромотор ходу
Вказівки щодо подорожі
Вперед і назад
Номінальна швидкість
174,5 METER_PER_MINUTE
Номінальний струм
7
Номінальна вихідна потужність
73.1
Номінальна напруга
24
Core attributes
Аварійне вивільнення
Механічні
Тип
Блок приводу
Довжина
Макс. 315 мм (активовано екстрене вивільнення)
Загальна ширина
190 mm
Зазор заземлення
30 mm
Наземна нерівність (максимальна)
15 mm
Неоднорідність заземлення (мінімум)
-15 mm
Висота в початковому положенні
140 mm
Висота установки
170 mm
Максимальна швидкість
4 KILOMETER_PER_HOUR
Допустима температура зберігання (максимальна)
45 °C
Допустима температура зберігання (мінімум)
-10 °C
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
5 °C
Загальна вага
6,52 kg
Вага
6 kg
Ширина колеса
35 mm
Ширина
190 mm
Допустима температура навколишнього середовища
Робоча температура від 5°C до 40°C, вологість повітря 90%, без конденсації
Назва продукту
E-Drive flex
Тип захисту
IPX4 (з усіх боків розбризкуйте воду, всі штепселі підключені)
Максимальна підйомна сила / контактна сила тиску
400
Максимальна сила тяги
25
Діаметр колеса
125 мм, обмеження зносу π 115 мм
Колесо Протектор
Лита гума, без маркування, берег A 63
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
100 mm
Довжина пластини
100 mm
Ширина тарілки
95 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Драйв
Матеріал
Електричні
Поворотний вузол
F-E-Drive ultimate
Wheel
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Носіння
Колесо з фланцем
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції