Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Продукт Alpha є індивідуальним рішенням, призначеним для спеціалізованих промислових застосувань. Кріплення виконано у вигляді тарілки з центральним блокуванням, що забезпечує надійну фіксацію та запобігає випадковому зміщенню під час експлуатації. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує високу стійкість до корозії та механічних навантажень, забезпечуючи довговічність виробу в агресивних середовищах. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане прецизійним герметичним кульковим підшипником, що мінімізує тертя та забезпечує плавне обертання. Протектор колеса виконаний з еластичної вулканізованої шини без маркування, а основа колеса виготовлена з поліаміду, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота виробу становить 240 мм, що дозволяє його інтеграцію в компактні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 800 кг, що забезпечує надійну роботу при постійних навантаженнях. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год виробу можна довіряти навантаження до 250 кг, а при швидкості 4 км/год максимальне динамічне навантаження досягає 400 кг, що дозволяє оптимізувати використання залежно від умов експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
Основні атрибути
Тип
Індивідуальне рішення
ОбВантажопідйомність 4 км/год
400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
800 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тарілка з центральним блокуванням
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
115 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Колесо
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі