Індивідуальне рішення 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380705
Номер продукту:
3499UFP200P67 Q1-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Індивідуальне рішення Alpha представляє собою високоякісне колесо з тарілкою з центральним блокуванням для професійного застосув...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Індивідуальне рішення Alpha представляє собою високоякісне колесо з тарілкою з центральним блокуванням для професійного застосування. Кріпильний елемент забезпечує надійну фіксацію та централізоване блокування механізму. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота виробу становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості 4 км/год або 250 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 800 кг, що робить цей продукт ідеальним для важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції