Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Alpha stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектором, обладнане роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8477UFD160P63
EAN
4031582347050
Номер матеріалу S4
990035538
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,48 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
60 mm
Радіус повороту
167 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує безшумну роботу та стійкість до зносу. Роликовий підшипник з нержавіючої сталі забезпечує легке кочення навіть під навантаженням. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 600 кг. Призначена для візків кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем, технології чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Фіксована колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею. Роликовий підшипник з нержавіючої сталі гарантує плавний хід та довговічність. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg