Аксесуар
Зарядний пристрій акумулятора E-Drive
Номер замовлення:
199066658
Номер продукту:
EDOZ512 2A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стандартизоване обслуговування
Зарядний пристрій акумулятора E-Drive є аксесуаром, спеціально розробленим для забезпечення надійного та ефективного заряджання ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Зарядний пристрій акумулятора E-Drive є аксесуаром, спеціально розробленим для забезпечення надійного та ефективного заряджання акумуляторних батарей електромобільних систем. Цей пристрій характеризується високою функціональністю та надійністю, що гарантує оптимальну роботу електромобільних засобів з касторами. Зарядний пристрій забезпечує стабільне живлення та захист акумулятора від перезарядження, що продовжує термін його служби. Конструкція пристрою дозволяє легко інтегруватися з існуючими системами електромобільності, забезпечуючи зручність експлуатації та обслуговування. Аксесуар розроблений з урахуванням сучасних стандартів безпеки та якості, що робить його надійним рішенням для професійного використання в системах електромобільності.
Зарядний пристрій
Номери статей
Основні атрибути
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби