Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Кабель акумулятора E-Drive є аксесуаром, спеціально розробленим для систем електромобільності з касторами, забезпечуючи надійне з'єднання між акумуляторною батареєю та силовою електронікою. Цей компонент гарантує ефективну передачу електричної енергії з мінімальними втратами, підтримуючи оптимальну продуктивність електричної системи під час експлуатації. Кабель розраховано на роботу в умовах мобільних платформ з касторами, де вібрація та динамічні навантаження є постійними факторами. Конструкція забезпечує механічну стійкість та електричну безпеку, дозволяючи безперебійну роботу системи електромобільності протягом тривалого часу.
Кабель акумулятора
Довжина
2 м із вилкою на кожному кінці
Номери статей
Номер товару
EDOZ402 2m
Номер матеріалу S4
199066659
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
Загальна вага
0,22 kg
Назва продукту
Кабель акумулятора E-Drive
Електропровідність
Нержавіюча сталь
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби