Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Комплект ручок E-Drive є аксесуаром для електромобільності, розробленим для забезпечення зручного та надійного управління пристроями з електричним приводом, обладнаними касторами. Цей комплект призначений для інтеграції з системами електромобільності та забезпечує оптимальну ергономіку під час експлуатації. Ручки виготовлені з урахуванням вимог до безпеки та довговічності, що гарантує стабільну роботу в різних умовах використання. Аксесуар сумісний з касторними системами та дозволяє користувачам легко маневрувати пристроями. Комплект ручок E-Drive є невід'ємною частиною комплексного рішення для електромобільності, підвищуючи функціональність та зручність експлуатації обладнання.
Номери статей
Номер товару
EDOZ300 2m
Номер матеріалу S4
199066656
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
Загальна вага
0,91 kg
Назва продукту
Комплект ручок E-Drive
Електропровідність
Нержавіюча сталь
набір ручок
Контролер
Безпеки- тестується відповідно до DIN ISO 13849
Кнопка аварійної зупинки
Ручний матеріал
Поліамід, Підсилений скловолокном
Світлодіодна функціональність
Показує стан блока приводу
Довжина кабелю (включаючи заглушку)
3,5 METER
Допустима температура навколишнього середовища для зберігання (максимальна)
45 °C
Допустима температура навколишнього середовища для зберігання (мінімум)
-10 °C
Допустимі умови навколишнього середовища для експлуатації
5–50 °C, вологість повітря 90 %, без конденсації
Положення великого пальця на контролері
Регульовано з кроком 22,5°
Тип захисту
IPX4 (з усіх боків розбризкуйте воду) при горизонтальному встановленні
Термін служби контролера
2 мільйони циклів
Встановити компоненти
Дві ергономічні ручки, одна з функцією та одна без функції
Контроль швидкості
Постійно змінний, вперед і назад
Кут обертання Вісь контролера (максимальний)
45
Кут обертання Вісь контролера (мінімальний)
-45
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби