Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Комплект ручок E-Drive є аксесуаром для електромобільності, спеціально розробленим для забезпечення зручного керування та маневрування пристроями з касторами. Цей комплект призначений для інтеграції з електричними платформами мобільності, дозволяючи операторам здійснювати точне керування рухом та позиціонуванням. Ручки виготовлені з урахуванням ергономічних вимог та забезпечують надійний хват під час експлуатації. Аксесуар сумісний з системами касторів, що використовуються в промислових та комерційних застосуваннях електромобільності. Комплект ручок E-Drive підвищує функціональність та безпеку операцій, забезпечуючи оператору кращий контроль над пристроєм під час роботи.
Номери статей
Номер товару
EDOZ300
EAN
4031582503968
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
Загальна вага
0,91 kg
Назва продукту
Комплект ручок E-Drive
Електропровідність
Нержавіюча сталь
набір ручок
Контролер
Безпеки- тестується відповідно до DIN ISO 13849
Кнопка аварійної зупинки
Ручний матеріал
Поліамід, Підсилений скловолокном
Світлодіодна функціональність
Показує стан блока приводу
Довжина кабелю (включаючи заглушку)
3,5 METER
Допустима температура навколишнього середовища для зберігання (максимальна)
45 °C
Допустима температура навколишнього середовища для зберігання (мінімум)
-10 °C
Допустимі умови навколишнього середовища для експлуатації
5–50 °C, вологість повітря 90 %, без конденсації
Положення великого пальця на контролері
Регульовано з кроком 22,5°
Тип захисту
IPX4 (з усіх боків розбризкуйте воду) при горизонтальному встановленні
Термін служби контролера
2 мільйони циклів
Встановити компоненти
Дві ергономічні ручки, одна з функцією та одна без функції
Контроль швидкості
Постійно змінний, вперед і назад
Кут обертання Вісь контролера (максимальний)
45
Кут обертання Вісь контролера (мінімальний)
-45
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
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби