Аксесуар
Акумулятор E-Drive
Номер замовлення:
199066657
Номер продукту:
EDOZ212 11,6Ah
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стандартизоване обслуговування
Акумулятор E-Drive є аксесуаром, розробленим спеціально для систем електромобільності з колесами-касторами, забезпечуючи надійне...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Акумулятор E-Drive є аксесуаром, розробленим спеціально для систем електромобільності з колесами-касторами, забезпечуючи надійне живлення та оптимальну продуктивність електричних приводів. Цей компонент призначений для інтеграції в мобільні платформи та електротранспортні засоби, де вимагається компактне розташування та ефективне енергозбереження. Акумулятор характеризується високою енергетичною щільністю, що дозволяє забезпечити тривалу автономність роботи обладнання. Конструкція аксесуара оптимізована для роботи в умовах постійних вібрацій та динамічних навантажень, які виникають під час руху платформи на касторах. Пристрій забезпечує стабільне напруження та струм, необхідні для безперебійної роботи електричних двигунів та систем управління. Акумулятор E-Drive відповідає сучасним стандартам безпеки та екологічності, що робить його ідеальним вибором для професійних та комерційних застосувань у сфері електромобільності.
Акумулятор
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
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби