Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Колесо Supratech для ролика має діаметр 100 мм з шириною протектора 32 мм та довжиною втулки 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з термопластичного каучуку, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
Номер матеріалу S4
199030822
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,17 kg
Назва продукту
Supratech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)