Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 18 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
R40-18x18 / 11
EAN
4031582090178
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
36 mm
Загальна вага
0,01 kg
Назва продукту
Розетка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Синтетична розетка, квадрат
Діаметр Болт
18 mm