Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 17 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
Kunststoff Huelse R40-17/11
EAN
4031582090161
Номер матеріалу S4
199009043
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
36 mm
Загальна вага
0,01 kg
Назва продукту
Розетка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Синтетична розетка, квадрат
Діаметр Болт
17 mm
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам