Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 300 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Номер матеріалу S4
199038262
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
500 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,82 kg
Назва продукту
Puretech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
58 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам