Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 37 мм, довжина маточини 48 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
PIR 125x37-Ø12 HL48
EAN
4031582320350
Номер матеріалу S4
199030824
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,47 kg
Назва продукту
Puretech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
48 mm
Протектор
37 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
37 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення