Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FVP 250x80-Ø25 HL90
EAN
4031582319521
Номер матеріалу S4
199801212
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
810 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
675 kg
Статичний Вантажопідйомність
1350 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
7,92 kg
Назва продукту
Puretech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
80 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями