Колесо 200 mm
Puretech
Номер замовлення:
199801897
EAN:
4031582319514
Номер продукту:
FVP 200x75-Ø20 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса станови...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг. Динамічне навантаження: 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями