Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199801297
EAN:
4031582070309
Номер продукту:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм. Діаметр колес...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статичне навантаження досягає 1080 кг, динамічне навантаження складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 430 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Wheel
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача