Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199801341
EAN:
4031582319408
Номер продукту:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з литим поліуретановим протектором шириною 60 мм та діаметром 250 мм....
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з литим поліуретановим протектором шириною 60 мм та діаметром 250 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 30 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача