Колесо 250 mm
Novatech
Номер замовлення:
199801682
EAN:
4031582319378
Номер продукту:
FTP 250x50-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech для ролика має діаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 2...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech для ролика має діаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з чавуну, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 2400 кг, динамічне навантаження: 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача