Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг. Динамічне навантаження: 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FTP 150x60-Ø20 HL60
EAN
4031582329490
Номер матеріалу S4
199801150
Core attributes
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
960 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,34 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
60 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
60 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача