Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Maxtech для ролика виготовлене з поліамідного корпусу та протектора з інжекційного поліуретану, має діаметр 125 мм і ширину протектора 38 мм. Довжина маточини становить 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, обладнане роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
Номер матеріалу S4
199030960
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,32 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
38 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
38 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Синій сірий (RAL7031)