Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з поліамідного корпусу та протектора з інжекційного поліуретану шириною 20 мм, має діаметр 50 мм та довжину маточини 22 мм з отвором під вісь діаметром 6 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 50 кг при швидкості руху 3 км/год і статичну вантажопідйомність 100 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
Номер матеріалу S4
199008698
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,07 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
6 mm
Довжина хаба
22 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)