Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 200 mm
Integral
Номер замовлення:
990037270
EAN:
4031582300208
Номер продукту:
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід основу з інжекційний поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник герметичний діаметром 200 мм. Загальна висота конструкції становить 229 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, носилки, ультразвукові апарати.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція