Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг, що робить опору ідеальною для медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8
EAN
4031582302585
Номер матеріалу S4
990039764
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
63 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
375 kg
Загальна висота
129 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,05 kg
Назва продукту
Integral twin
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Кількість монтажних отворів Болт
4
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
96 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Корпус
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
61,5 mm
Поворотне з’єднання
170 mm
Офсет (Зсув)
31 mm
Радіус повороту
85 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,1 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликового механізму. Конструкція аксесуара розроблена з урахуванням інженерних вимог до надійності та довговічності, що дозволяє забезпечити стабільну роботу роликової системи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,12 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення між міцністю конструкції та загальною вагою механізму. Аксесуар розроблений для інтеграції з різними типами роликів та забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою допоміжний компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,06 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликових механізмів. Компактні габарити та невелика вага роблять його ідеальним рішенням для інтеграції в різноманітні промислові та побутові застосування, де потрібна надійна підтримка роликових конструкцій.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей легкий елемент вагою 0,09 кг забезпечує надійне з'єднання та оптимальну роботу ролика в різних умовах експлуатації, сприяючи підвищенню довговічності та ефективності всієї роликової конструкції при мінімальному навантаженні на систему.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для доповнення та покращення функціональності роликових систем. Цей технічний елемент має компактні габарити та оптимізовану конструкцію, що забезпечує надійну інтеграцію з основним механізмом ролика. Вага аксесуара становить 0,04 кг, що робить його легким та зручним у монтажі, не створюючи додаткового навантаження на роликову систему та забезпечуючи ефективну роботу всього механізму.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення діаметра отвору під болт. Цей квадратний елемент забезпечує надійне з'єднання та точну посадку болта діаметром 28 мм. Втулка виготовлена з міцних матеріалів і має компактні розміри, що робить її ідеальною для використання в різних промислових застосуваннях. Вага виробу становить 0,05 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на конструкцію.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент, призначений для розширення функціональних можливостей та покращення експлуатаційних характеристик роликових опор. Цей технічний елемент забезпечує додаткові можливості кріплення, захисту або модифікації стандартних роликових систем, дозволяючи адаптувати їх під специфічні умови використання та підвищити загальну ефективність роботи механізму.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення діаметра отвору під болт. Цей квадратний аксесуар забезпечує надійне з'єднання та точну посадку болта діаметром 28 мм у відповідний отвір. Втулка виготовлена з міцного матеріалу та має компактні розміри, що робить її легкою у встановленні. Вага виробу становить лише 0,04 кг, що мінімізує додаткове навантаження на конструкцію коліщатки.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Integral twin
2944UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.

100 mm
Легкі умови
129 mm
100 mm
Легкі умови
129 mm