Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Integral twin
Номер замовлення:
990060551
EAN:
4031582302530
Номер продукту:
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для см...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід основу з інжекційний поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція