Фіксований Колісна опора 125 mm
ICS
Номер замовлення:
990030788
EAN:
4031582310313
Номер продукту:
5328UAX125P51 INOX 7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з високоякісн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліамідного корпусу та протектора з інжекційного поліуретану, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику герметичного типу для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи надійну підтримку та мобільність медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду