Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Колісна опора призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5320PJP125P50 7001
EAN
4031582010671
Номер матеріалу S4
990025876
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
166 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,64 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Корпус
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
199 mm
Офсет (Зсув)
37 mm
Радіус повороту
99,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
ICS
5327PJP125P50

Поворотний колісна опора із загальне гальмо ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, встановлених на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання з можливістю контрольованого гальмування.

125 mm
166 mm
Легкі умови
125 mm
166 mm
Легкі умови