Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Колесо Elastech для ролика має діаметр 200 мм, ширину 46 мм та довжину маточини 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з поліаміду, протектор з еластичної шини чорного кольору вулканізованої, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
Номер матеріалу S4
199023479
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
800 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,24 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
46 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями